(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para tuberías sanitarias: extremos de férula, tees reductoras

Accesorios para tuberías sanitarias: extremos de férula, tees reductoras

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

La línea de productos adecuados se ha vuelto más variada.

  • Componentes inCAD
Instalaciones de tuberías sanitarias: férulas dobles, camisetas reductoras: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L
SNPAA1S
SNBES8A
SNBTD2S-1S
-

150

[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteA1B1H1A2B2H2
TipoNo.
SNBTD1.5S-1S50.543.570.050.543.566.0
2S-1S64.056.582.050.543.572.0
2S-1.5S64.056.582.050.543.585.0
2.5S-1.5S77.570.5105.050.543.591.0
2.5S-2S77.570.5105.064.056.5103.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNBTD1.5S-1S
SNBTD2S-1S
SNBTD2S-1.5S
SNBTD2.5S-1.5S
SNBTD2.5S-2S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango nominal de OD D Nominal
(Ø)
ID d (d1)
(Ø)
Diámetro exterior nominal 2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.0S~2.0S1.5S35.71.0S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.81.0S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

101.0S~2.0S2.0S47.81.5S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.51.5S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

102.5S~4.5S2.5S59.52.0S

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Instalaciones de tuberías sanitarias: férulas dobles, camisetas reductoras: imagen relacionada
Junta (SNGS >> Haga clic aquí )
Abrazadera (SNCP >> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Adecuado Forma de ajuste Tee Tipo de conexión 1 (lado izquierdo o de gran diámetro) Contera
Tipo de conexión 2 (lado derecho o de diámetro pequeño) Contera Combinación de te y cruz en la parte de conexión (ABC) Para todos los puertos Diámetro, centro Reducción / Concentricidad
Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero inoxidable 304 Acabado superficial Pulido de superficie interior y exterior