(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos de leva y ranura - casquillo de montaje de manguera

Acoplamientos de leva y ranura - casquillo de montaje de manguera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Cuerpo material: Fundido de acero inoxidable CF-8M
· Nominal del tornillo de conexión: Toma de montaje de manguera

Acopladores de bloqueo de brazo - Tomas de montaje de manguera: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Cuerpo principalLevaAnillo
SNAHJFundido de acero inoxidable CF-8MSMS1025Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
TCBM25
SNAMA20A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteABCIHh
TipoNo.
SNAHJ20A1105232218632
25A12560372710038
40A18890544111046
50A19797635312951

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNAHJ20A
SNAHJ25A
SNAHJ40A
SNAHJ50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOD nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050A

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Los acopladores de bloqueo de brazo se fabrican de acuerdo con los estándares MIL de EE. UU. AA-59326-1998 (MIL-C-27487-1992 anteriormente), por lo tanto, son compatibles con productos del mismo tamaño de los mismos estándares de otros fabricantes.
 

Información básica

Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M Nominal de tornillo de conexión Enchufe de montaje de manguera