(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Acoplamientos de leva y ranura - casquillo roscado (Números de pieza)

Acoplamientos de leva y ranura - casquillo roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Cuerpo material: Fundido de acero inoxidable CF-8M
· Nominal del tornillo de conexión: Toma roscada

Acopladores de bloqueo de brazo - Zócalos roscados: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Cuerpo principalLevaAnillo
SNAFJCF-8M
Acero inoxidable fundido
SMS1025Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
TCBM25
SNAMA20A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteRc (PT)ABCHh
TipoNo.
SNAFJ15A1/211052325132
20A3/411052325132
25A112560376038
40A11/218890546945
50A219797637751

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNAFJ15A
SNAFJ20A
SNAFJ25A
SNAFJ40A
SNAFJ50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOD nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050A

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M Nominal de tornillo de conexión Zócalo roscado