(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acoplamientos de leva y ranura - casquillo roscado

Acoplamientos de leva y ranura - casquillo roscado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

· Cuerpo material: Fundido de acero inoxidable CF-8M
· Nominal del tornillo de conexión: Casquillos roscados

Acopladores de bloqueo de brazo - Tomas roscadas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material
Cuerpo principalLevaAnillo
SNAMJCF-8M
Acero inoxidable fundido
SMS1025Acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte
TCBM25
SNAMA20A
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteR
(PT)
ABCHh
TipoNo.
SNAMJ15A1/211052325232
20A3/411052325232
25A112560375938
40A11/218890546844
50A219797637651

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SNAMJ15A
SNAMJ20A
SNAMJ25A
SNAMJ40A
SNAMJ50A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOD nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050A

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material del cuerpo Fundición de acero inoxidable CF-8M Nominal de tornillo de conexión Zócalos Roscados