(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: conexión recta giratoria, rosca PT, rosca PT/PF o rosca

Adaptadores para mangueras hidráulicas: conexión recta giratoria, rosca PT, rosca PT/PF o rosca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Accesorios giratorios 360 grados.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los adaptadores de mangueras hidráulicas: conexión recta giratoria, rosca PT, rosca PT/PF o roscada, consulte las secciones siguientes:

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamiento
SKCR_ _Acero inoxidable 304-20,6 MPa

Especificaciones

Número de parte
KCLPFP4
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteT
R(PT)
F
G(PF)
L1B2E
(Llave española)
TipoNo.
SKCRGP21/41/4681381619
33/83/8721581822
41/21/28418102027
Número de parteT
R(PT)
F
G(PF)
L1B2E
(Llave española)
TipoNo.
SKCRGF21/41/4681381319
33/83/8721581522
41/21/28218101827
Número de parteT1
R(PT)
T2
Rc (PT)
LA1CE
(Llave española)
TipoNo.
SKCRCT21/41/46139131719
33/83/86641151922
41/21/27648182227

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SKCRCT2
SKCRCT3
SKCRCT4
SKCRGF2
SKCRGF3
SKCRGF4
SKCRGP2
SKCRGP3
SKCRGP4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de rosca de conexión Rosca de conexión tipo M2 Nominal del hilo T Rosca nominal F/T2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo macho × Hilo hembraPTR1/4Rc1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo macho × Hilo hembraPTR3/8Rc3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo macho × Hilo hembraPTR1/2Rc1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo macho × Hilo machoPFR1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo macho × Hilo machoPFR3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo macho × Hilo machoPFR1/2G1/2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo macho × Hilo machoPFR1/4G1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo macho × Hilo machoPFR3/8G3/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo macho × Hilo machoPFR1/2G1/2

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Material Acero inoxidable 304 A Recto Rosca de conexión tipo M1 PT
A Recto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico