(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Colectores rotativos - Tipo económico

Colectores rotativos - Tipo económico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Colectores rotativos - Tipo económico
  • Colectores rotativos - Tipo económico
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo económico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los colectores rotativos: modelo económico, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Colectores rotativos - Tipo económico: Imagen relacionada
[ ! ]Los enchufes no están incluidos. Use MPLGN en >> Haga clic aquí .

Especificaciones

Número de parte
BMRTY4
Número de parteVelocidad de rotación permitida (min -1 )Par de rotación (N · m)Masa
(g)
TipoCircuitos
BMRTY23500.0765
40.0885
[ ! ]Prueba de fugas: 0 fugas a 100 revoluciones / min, temperatura ambiente. (Los valores indicados son valores medidos, no valores garantizados).
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BMRTY2
BMRTY4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de circuitos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104

Cargando…

  1. 1

Más información

[ ! ]Los enchufes no están incluidos.
Use MPLGN en Haga clic aquí .
■ Método de instalación
La parte superior del lado fijo debe tener una medida de detención de rotación diseñada para adaptarse al equipo, y se debe garantizar la condición de flotación. Una carga excesiva en el eje lateral giratorio puede causar daños y fugas de aire.

Ejemplo

Colectores rotativos - Tipo económico: Imagen relacionada
Boquilla de manguera >> Haga clic aquí SRTN_N
 

Información básica

Tipos Tipo económico