(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Evite tirar del cable guía con fuerza, ya que esto puede cambiar el sensor de su posición correcta y provocar que la luz LED no funcione correctamente. (El cuerpo principal y el cable se fijan con adhesivo).

Evite tirar del cable guía con fuerza, ya que esto puede cambiar el sensor de su posición correcta y provocar que la luz LED no funcione correctamente. (El cuerpo principal y el cable se fijan con adhesivo).

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Evite tirar del cable guía con fuerza, ya que esto puede cambiar el sensor de su posición correcta y provocar que la luz LED no funcione correctamente. (El cuerpo principal y el cable se fijan con adhesivo).

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Evite tirar del cable guía con fuerza, ya que esto puede cambiar el sensor de su posición correcta y provocar que la luz LED no funcione correctamente. (El cuerpo principal y el cable se fijan con adhesivo).


Especificaciones

Número de parte
MDPSA
MPSS6A
Número de parte
TipoNo.
MPSS6A

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MPSS6A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
· Un interruptor de presión de tipo contacto con un interruptor de plomo incorporado.
· La presión de operación se puede configurar fácilmente mediante la operación de rotación de la manija.
  La pantalla LED permite una fácil verificación de la operación ON/OFF.
Especificaciones
Fluido AplicableAire
Establecer presión (Mpa)0.1~0.7
Max. Presión de funcionamiento (Mpa)0.8
Resistencia a la presión (Mpa)1.0
Temperatura de funcionamiento Rango (° C)5~60
Diámetro del agujero de conexión de tuberíaR1/8
Interruptores de sensorInterruptores principales (tipo de contacto)
Normalmente abierto / LED se enciende cuando está encendido
Longitud del cable conductor 1 m
Capacidad de contacto: 85 a 115 V CA / 5 a 30 V CC, 25 mA o menos
Masa185 g

Ejemplo

Tubo de acero SGGP (>> Haga clic aquí )
Instalación de tuberías SGPPT (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Interruptor de presión Presión nominal (máx.) 0.7 Mpa Presión nominal (min.) 0.1 MPa
Tipo de puerto de tubería Rosca macho Tipo de presión Estándar Resistente a la presión(MPa) 1
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 60:: Tipo de fuente de alimentación DC Tensión de alimentación(V) 5~30
Dirección de conexión de tubería Abajo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MPSS6A de la serie Evite tirar del cable guía con fuerza, ya que esto puede cambiar el sensor de su posición correcta y provocar que la luz LED no funcione correctamente. (El cuerpo principal y el cable se fijan con adhesivo)..