(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Unidades de servicio (FR) disponibles para controlar los filtros de aire y la presión.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MSFRAF8A
No. | Nombre | [M] Material | No. | Nombre | [M] Material |
① | Reguladores con filtro | MSFR | ⑤ | Tornillo de cabeza hexagonal | Aleación de acero 4137 |
② | Filtros de aire | MSAF 0.3µm | ⑥ | Junta n. ° 1 | Caucho nitrilo NBR |
③ | Soporte | Aleación de aluminio fundido 383.0 | ⑦ | Junta n. ° 2 | Caucho nitrilo NBR |
④ | Accesorio | Aleación de aluminio fundido 383.0 |
Número de parte |
MSFRAF8A |
Número de parte | Rc (PT) | Nomi Clasificación de filtración (µm) | Presión operacional (Mpa) | Rango de ajuste de presión (MPa) | Resistencia a la presión (Mpa) | Rango de temperatura ambiente (°C) | Fluido Aplicable | Masa (g) | |
Tipo | No. | ||||||||
MSFRAF | 8A | 1/4 | 5+0.3 | 0.05~1.0 | 0.05~0.85 | 1.5 | 5~60 | Aire | 780 |
10A | 3/8 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Combinación de unidad reguladora | Regulador con filtro + filtro | Establecer rango de presión(MPa) | 0.05::0.85 | Tamaño del puerto | Rc1/4 |
---|---|---|---|---|---|
Entorno operativo | Herramientas neumáticas | Calidad del aire comprimido | Aire seco general | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 1 |
Material del tazón | PC | Guardia de cuenco | Presencia | Mecanismo de alivio | Alivio |
Dirección del flujo | Flujo estándar (derecha → izquierda) | Filtro, capacidad de almacenamiento de drenaje(cm3) | 25 | Drenar polla | Manual de auto |
Manómetro | Con probador de presión estándar | Masa(g) | 780 | Nominal (No.) | 8A |
Rango de temperatura ambiente(℃) | 5~60 | Rango de presión de operación(MPa) | 0.05~1.0 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MSFRAF8A de la serie Unidades FRL - filtro y regulador con filtro.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente