(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Trampa de drenaje

Trampa de drenaje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Capaz de eliminar el drenaje en el aire

  • Componentes inCAD
Trampa de drenaje: imagen relacionada
Trampa de drenaje: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MDTNH15A
Número de parte
TipoNo.
MDTNH15A
[ ! ]No use este producto para drenar fluido con tierra, aceite en el fondo del tanque de aire, etc.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MDTNH15A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Más información

Montaje neumáticoRc1/2
Salida de drenajeG1/4
Fluido AplicableAire, drenaje
Presión operacional0.14 a 1.0 MPa
Resistencia a la presión1.5 MPa
Temperatura ambiente5~60°C
Descarga de drenaje10cc/1 drenaje
Masa del producto0,7 kg
Especificaciones
[ ! ]La salida de drenaje se abrirá cuando la presión de operación llegue a 0.05 MPa o menos.
[ ! ]El aire puede gotear si el flotador se atasca debido a objetos extraños, etc. En tal caso, limpie el flotador. No use este producto especialmente en la parte inferior del tanque de aire donde se recoge el drenaje con tierra.
■ Características
· Estas son trampas de drenaje de flotación y no se permite que escape aire.
· El uso de un imán asegura un drenaje efectivo.

Ejemplo

Drain Trap:Related Image
 

Información básica

Nominal (No.) 15A Drenar polla Drenaje automático tipo flotador Tipo de conección Rc (R)
Hilo de fontanería nominal 1/2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MDTNH15A de la serie Trampa de drenaje.