(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Reguladores - 90 Deg. Codo con medidor

Reguladores - 90 Deg. Codo con medidor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Regulador equipado con manómetro y capaz de confirmar la presión.

  • Componentes inCAD
Reguladores - 90 grados. Codo con manómetro: imagen relacionada

Especificaciones

Número de piezaNominal: D2
RGCMP4M5
Número de piezaNominalRABL1L2L3L4P1P2CE1E2E3Lado opuesto
H
KMasa
(sol)
Tipotubo de (mm)
D
máx.Mínimomáx.Mínimo
RGCMP4M5M5 × 0.837067.46764.448.724.28.511.5151126.38.516.214629
1R1/8871.568.967.564.949.224.795
6M5M5 × 0.837067.46764.448.724.28.511.626.76
1R1/8871.568.967.564.949.224.795
2R1/41178.275.672.269.656.3291115.519173010.517.717649
81R1/8871.568.967.564.95224.791518.128.48.516.214531
2R1/41178.275.672.269.656.329111929.910.517.717649

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RGCMP4-1
RGCMP4-M5
RGCMP6-1
RGCMP6-2
RGCMP6-M5
RGCMP8-1
RGCMP8-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, diámetro de conexión
(mm)
Diámetro de conexión del lado de control
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1(R1/8)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1(R1/8)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2(R1/4)6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1(R1/8)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2(R1/4)8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Controlador de velocidad Medio ambiente, aplicaciones Estándar Tipo de articulación Rosca macho + acoplamientos de un toque