(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Válvulas de conmutación manual - tipo palanca en miniatura

Válvulas de conmutación manual - tipo palanca en miniatura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Los dispositivos de suministro de aire pueden controlarse utilizando una palanca de tamaño pequeño.

  • Componentes inCAD
Válvulas de conmutación manual - con palanca: imagen relacionada
· Materiales
Válvulas de conmutación manual - con palanca: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Numero de Posiciones
MHAN4
MHAM4

-

3
Número de partePDirecciónNúmero de puertosDiámetro del agujero de conexión de tuberíaÁrea seccional efectiva
(mm 2 )
Presión operacional
(Mpa)
Temperatura de funcionamiento Distancia
(°C)
Fluido AplicableMasa
(g)
TipoNo.Numero de PosicionesIN / OUTEX
MHAM4244Rc1/4Rc1/47.50 a 1.0 MPa5~60Aire280
3

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MHAM4-2
MHAM4-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de Posiciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Escape de 2 posiciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Centro cerrado de 3 posiciones

Cargando…

  1. 1

Más información

■ Características
· Las válvulas de conmutación de tipo de palanca tienen un espacio más limitado que MHAN.
· El tipo de 3 posiciones tiene una posición N, que bloquea todos los puertos y puede usarse para detener el cilindro (no puede detener el cilindro abruptamente debido a su presión residual).
 

Información básica

Forma del cuerpo principal Bloque de tipo horizontal Número de puertos 4 Operación de cambio Tipo de palanca
Tipo de puerto de tubería Rc Diámetro del puerto de conexión de tubería (IN, OUT) Rc1/4 Tipo de fontanería y dirección Lado directo
Área seccional efectiva((mm)2) 7.5 Retención del estado de la operación Participación