(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas para marcos de tuberías - placa de fijación para juntas (Números de pieza)

Ruedas para marcos de tuberías - placa de fijación para juntas
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Se puede usar al instalar ruedas de marco de tubería. Disponible para juntas plásticas y juntas metálicas.

Piezas de fijación de ruedas: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
JBS003
Número de parteMasa (g)
JBS00190
JBS00280
JBS00590
JBS00680

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBS001
JBS002
JBS005
JBS006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Capacidad
(ml)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa giratoria para juntas de plástico90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa giratoria para juntas de plástico80
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa giratoria A para junta de metal90
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Placa giratoria A para junta de metal80

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piezas de fijación de ruedas: imagen relacionada