(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas para marcos de tuberías - placa de fijación

Ruedas para marcos de tuberías - placa de fijación
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Se puede usar al instalar ruedas de marco de tubería. Hay disponibles bases con ruedas y llaves.

Piezas de fijación de ruedas: imagen relacionada
· Materiales
[ M ] Material: acero con bajo contenido de carbono SWRM
[S] Tratamiento de superficie: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
JBS003
Número de parteMasa (g)
JBS003380
JBS004R390
JBS004L890
JBS009110

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JBS003
JBS004L
JBS004R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Capacidad
(ml)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Base de ruedas A380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cater Base BL890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Base con ruedas BR390

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Piezas de fijación de ruedas: imagen relacionada