(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas para marcos de tubería - tipo de inserción de tubería

Ruedas para marcos de tuberías: tipo estándar / tipo de inserción de junta de plástico: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalRuedaRodamiento
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material
PHCHF
PHCHFS
Acero bajo en carbónCromato trivalenteVea abajoProvisto

Especificaciones

Número de parte-Material de la rueda
PHCHK100
PHCHF50
PFSP14

-

R
Número de parteMaterial de la ruedad1BHJEAncho de la llave
(mm)
Masa
kg
TipoDElemento / color
PHCHF50R (Caucho sintético, negro * 1) ①
N (Nylon, blanco) ②
M (MC Nylon, azul marino) * 2③
U (Uretano, Brown) ④
T (Caucho conductor, negro) ⑤
C (Hierro: cromato brillante FC20) * 2⑥
2420703622140.18
75251003828210.49
10013260310.66
PHCHFS
(con tapón)
502420703622140.18
75251003828210.49
10013260310.66
* 1: El color del caucho sintético D75 es gris. * 2: solo 50 y 75 están disponibles para D.
DCarga admisible N {kgf}
R (caucho sintético)N (nylon)U (uretano)T (caucho conductor)M (MC Nylon)C (Hierro: FC20)
50343{35}392{40}392{40}343{35}392{40}
75588{60}784{80}686{70}588{60}784{80}
100588{60}588{60}490{50}-

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PHCHF50-M
PHCHF50-N
PHCHF50-R
PHCHF50-T
PHCHF50-U
PHCHF75-C
PHCHF75-M
PHCHF75-N
PHCHF75-R
PHCHF75-T
PHCHF75-U
PHCHF100-N
PHCHF100-R
PHCHF100-T
PHCHF100-U
PHCHFS50-M
PHCHFS50-N
PHCHFS50-R
PHCHFS50-T
PHCHFS50-U
PHCHFS75-C
PHCHFS75-M
PHCHFS75-N
PHCHFS75-R
PHCHFS75-T
PHCHFS75-U
PHCHFS100-N
PHCHFS100-R
PHCHFS100-T
PHCHFS100-U
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRueda OD D
(ø)
Material de la rueda Carga permisible
(N)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050M (MC Nylon)392
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050N (nylon)392
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050R (caucho sintético)343
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050T (caucho conductor)343
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050U (uretano)392
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075C (hierro: cromato brillante FC20)784
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075M (MC Nylon)784
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075N (nylon)784
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075R (caucho sintético)588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075T (caucho conductor)588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075U (uretano)686
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100N (nylon)588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100R (caucho sintético)588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100T (caucho conductor)490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100U (uretano)588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050M (MC Nylon)392
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050N (nylon)392
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050R (caucho sintético)343
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050T (caucho conductor)343
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050U (uretano)392
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075C (hierro: cromato brillante FC20)784
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075M (MC Nylon)784
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075N (nylon)784
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075R (caucho sintético)588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075T (caucho conductor)588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075U (uretano)686
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100N (nylon)588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100R (caucho sintético)588
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100T (caucho conductor)490
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100U (uretano)588

Cargando…

  1. 1

Más información

* Apriete con una llave para insertos de tubería (PFSP).
■ Tipo de inserción de marco *
PHCHF
PHCHFS (con tapón)
 

Información básica

Tipo Ruedas para marcos de tubos