(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Accesorios para marcos de fábrica - accesorios/fijaciones/tapas【1-4 piezas por paquete】

Accesorios para marcos de fábrica - accesorios/fijaciones/tapas
  • Descuento por volumen

· Método de montaje: Modelo final (Doble)
· Material: Acero con bajo contenido de carbono, acero inoxidable 303, caucho de cloropreno, caucho de estileno-butadieno
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente, no incluido.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pernos de ajuste para marcos de tuberías, consulte las secciones siguientes:

Pernos de ajuste para marcos de tubería: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
JBS201
Acero inoxidable 303-
JBS301
FFS102
Acero bajo en carbónCromato trivalente
JBS306Acero bajo en carbón
Cromato trivalente
JBS402Policloropreno
-
JBS403Caucho de etileno-butadieno-

Especificaciones

Número de parte
JBS301
Número de parteMasa
(g)
JBS20159
JBS301*19
FFS102*24
JBS30628
JBS40215
JBS40331
* JBS301 y FFS102 están en conjunto de 4 piezas.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFS102
JBS201
JBS301
JBS306
JBS402
JBS403
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero bajo en carbónCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 303No provisto

4 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero bajo en carbónCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero bajo en carbónCromado trivalente
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] Caucho de cloroprenoNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] Caucho de etileno-butadienoNo provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Método de montaje Modelo final (doble) Tipo Accesorios Entorno operativo Estándar
Tipo de accesorio Componentes de abrazadera

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico