(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Marco de fábrica Accesorios - bisagras

Marco de fábrica Accesorios - bisagras
  • Descuento por volumen

· Material: Aleación de aluminio 6063
· Tratamiento de superficies: Anodizado claro
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las bisagras para el marco de fábrica, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD
Bisagras para marco de fábrica: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063 [S] Tratamiento superficial: anodizado transparente

Especificaciones

Número de parte
FFH1
Número de parteCarga permisible (N)Masa (g)Tornillo incluido
TipoNo.
FFH19822M5-124

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FFH1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bisagras para marco de fábrica: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Accesorios Material Aleación de aluminio 6063 Tratamiento de superficies Anodizado claro
Nombre Bisagras para marcos de fábrica Material accesorio Aleación de aluminio 6063 Tratamiento de superficie accesorio Anodizado claro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FFH1 de la serie Marco de fábrica Accesorios - bisagras.