(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cubiertas de refuerzo

Cubiertas de refuerzo

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Cubiertas de refuerzo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte-L - Color
HFHDL5-35
HFC5-35L
HFPCV3
-
-
-
400
S
800
Número de parteL 1 mm de incrementoMasa (kg/m)En corte
Área (mm 2 )
TipoNo.
HFPCV350~30000.1245.4
50.1347.4

Modificaciones

Cubiertas de refuerzo: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFPCV3-[50-2000/1]
HFPCV5-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para espesor de placa de 3 mm50 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Para espesor de placa de 5 mm50 ~ 2000

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cubiertas de refuerzo: imagen relacionada
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico