(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Separadores deslizantes para extrusiones de aluminio para puertas correderas

Separadores deslizantes para extrusiones de aluminio para puertas correderas
  • Descuento por volumen

Separadores destinados a ser insertados en las filas inferiores del riel deslizante HRLFLJ. Se pueden cortar a la longitud deseada con tijeras o cortadores.

Separadores deslizantes para extrusiones de aluminio para puertas correderas:
・Materials
Tipo [M] Material Temperatura de resistencia al calor
HRLSP Polietileno (negro) -45~80°C

Especificaciones

Número de parte
HRLSP
HRLSP-SET
Número de parteLongitud mm
HRLSP2000
Número de parteLongitud
(mm)
HRLSP-SET
(Conjunto de 30 piezas)
2000

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HRLSP
HRLSP-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVenta de paquetes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Incluido

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Separadores deslizantes para extrusiones de aluminio para puertas correderas:
HRLSP (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Aplicación Para Puerta Corrediza Tipo Marco Material Resina
Tipo Espaciadores de diapositivas Material Polietileno (negro) Acabado superficial Ninguno
Extrusión No. 6,8,8-45 Dimensión L(mm) 2000