(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusiones planas de aluminio - sin brida, ancho de ranura 8 mm

Extrusiones planas de aluminio - sin brida, ancho de ranura 8 mm

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

  • Componentes inCAD
Llama plana Sin brida Ancho de ranura 8 mm Tipo de ranura de 1 lado: Imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio A6N01SS-T5
[S] Tratamiento de superficie: anodizado transparente

Especificaciones

Número de parte-L
HFSFIN5-1020-1200
Número de parteL
Incremento de 1 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2Momento transversal de inercia mm4Tapa final de extrusión aplicable
TipoNo.Extrusiónℓxℓy
HFSPURE6122050~30000.331210.17x1040.58x104-
HFSFIN15300.823020.62x1042.85x104HFCFIN6-1530

Modificaciones

Llama plana Sin brida Ancho de ranura 8 mm Tipo de ranura de 1 lado: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HFSFIN6-1530-[50-2000/1]
HFSPURE6-1220-[50-2000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de extrusión - espesor
(mm)
Tamaño de extrusión: ancho
(mm)
Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10153050 ~ 2000
1 Pieza(s)

8 Días o más

10122050 ~ 2000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Sin hombro Extrusión No. 6

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico