(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de chapa - Serie 8-45, en forma de L

Soportes de chapa metálica - Para la serie HFS8-45 - En forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTLNAcero bajo en carbónCromato trivalente
HPTLSAcero bajo en carbónCromado brillante
HPTLD8-45
HPTLD8-50Cromato trivalente
SHPTLNAcero inoxidable 304-
SHPTLS

Especificaciones

Número de parte
HPTSS8-45
Número de parteMasa
g
TTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTLN8*503.2M8-153M83
SHPTLN8*3
HPTLS8*893.244
SHPTLS8*344
HPTLD8-455353.288
HPTLD8-505693.2

Modificaciones

Soportes de chapa metálica - Para la serie HFS8-45 - En forma de L: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTLD8-45
HPTLD8-45-SET
HPTLD8-50
HPTLD8-50-SET
HPTLN8
HPTLN8-SET
HPTLS8
HPTLS8-SET
SHPTLN8
SHPTLN8-SET
SHPTLS8
SHPTLS8-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial Extrusión No. Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalente8-45No provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalente8-45SET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalente8-45No provisto8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalente8-45SET (tornillo, juego de tuercas)8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroCromado trivalente8No provisto3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-AceroCromado trivalente8SET (tornillo, juego de tuercas)3
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroCromado trivalente8No provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroCromado trivalente8SET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto8No provisto3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto8SET (tornillo, juego de tuercas)3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableNo provisto8No provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableNo provisto8SET (tornillo, juego de tuercas)4

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes de chapa metálica - Para la serie HFS8-45 - En forma de L: imagen relacionada
 

Información básica

A Tipo L Tipo de forma Tipo en forma de L Detalles del material Acero inoxidable 304
Serie de extrusión HFS Tornillos Aplicables Tornillos M8