(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie HFS8, arandela dentada para extrusión cuadrada de aluminio【100 piezas por paquete】

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HUZW8PACK

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HUZW8PACK
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de tuerca Arandelas Material Acero inoxidable Prevención de aflojamiento Ninguno
Material Acero inoxidable 304 Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8,8-45
Tipo de venta Vendido por el paquete

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HUZW8PACK de la serie Serie HFS8, arandela dentada para extrusión cuadrada de aluminio.