(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie HFS8, Tornillos de inserción posteriores al ensamblaje para extrusión de aluminio cuadrado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Serie HFS8, Tornillos de inserción posteriores al ensamblaje para extrusión de aluminio cuadrado:
· Materiales
[M] Material: Tuerca: acero inoxidable 316 (sinterización)
Tornillo: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
HATLSN8-8-20

Número de parteLHExtrusión Aplicable (Serie)Par de apriete de referencia (N · m)
HATLSN8-82017.0HFS823.5
2522.0
Número de Parte
HATLSN8-8-20
HATLSN8-8-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo de tuerca Tornillos de inserción de premontaje Nombre de la serie 8 series / Serie 8-45 Hilo Nominal M(mm) M8
Función Conductivo Material Acero inoxidable Prevención de aflojamiento Ninguno
Material Acero inoxidable 316 / acero inoxidable 304 para parte de perno Serie de extrusión HFS Extrusión No. 8,8-45
Tipo de venta Tornillos de inserción de premontaje