(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie HFS6, tornillos de inserción premontados para extrusión de aluminio cuadrado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Serie HFS6, tornillos de inserción premontados para extrusión de aluminio cuadrado:
· Materiales
[M] Material: Nueces: acero inoxidable 316 (sinterización)
Tornillo: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
HNTLSN6-6-17
Número de parteLHExtrusión Aplicable
(Serie)
Par de apriete de referencia
(N⋅m)
HNTLSN6-61311.8HFS611.7
1716.8
2221.8
* Conducto electrico
Número de Parte
HNTLSN6-6-13
HNTLSN6-6-17
HNTLSN6-6-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo de tuerca Tornillos de inserción de premontaje Nombre de la serie 6 series Hilo Nominal M(mm) M6
Función Conductivo Material Acero inoxidable Prevención de aflojamiento Ninguno
Material Acero inoxidable 316 / acero inoxidable 304 para parte de perno Serie de extrusión HFS Extrusión No. 6
Tipo de venta Tornillos de inserción de premontaje