(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pernos posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-

Pernos posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-:
· Materiales
[M] Material: Nueces: acero inoxidable 316 (sinterización)
Tornillo: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
HNTLSN5-5
HTDN5
-12
Número de parteLHExtrusión Aplicable (Serie)
HATLSN5-41211.7HFS5
1716.7
Número de Parte
HATLSN5-4-12
HATLSN5-4-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Pernos posteriores al ensamblaje -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS5-:
SHNST5 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de tuerca Tornillos de inserción de premontaje Nombre de la serie 5 series Hilo Nominal M(mm) M5
Función Conductivo Material Acero inoxidable Prevención de aflojamiento Ninguno
Material Acero inoxidable 316 / acero inoxidable 304 para parte de perno Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5
Tipo de venta Tornillos de inserción de premontaje