(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie HFS5, tornillos de inserción premontados para extrusión de aluminio cuadrado

Serie HFS5, tornillos de inserción premontados para extrusión de aluminio cuadrado:
· Materiales
[M] Material: Nueces: acero inoxidable 316 (sinterización)
Tornillo: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-L
HNTLSN5-5
HTDN5
-12
Número de parteLHExtrusión Aplicable (Serie)Par de apriete de referencia · g (N · m)
HNTLSN5-51210.8HFS56.8
1715.8
Número de Parte
HNTLSN5-5-12
HNTLSN5-5-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Serie HFS5, tornillos de inserción premontados para extrusión de aluminio cuadrado:
SHNST5 (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo de tuerca Tornillos de inserción de premontaje Nombre de la serie 5 series Hilo Nominal M(mm) M5
Función Conductivo Material Acero inoxidable Prevención de aflojamiento Ninguno
Material Acero inoxidable 316 / acero inoxidable 304 para parte de perno Serie de extrusión HFS Extrusión No. 5
Tipo de venta Tornillos de inserción de premontaje