(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje/juego de topes de metal para extrusión de aluminio serie 5 de 20 mm cuadrados

Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje/juego de topes de metal para extrusión de aluminio serie 5 de 20 mm cuadrados
  • Descuento por volumen

Más económico que cuando las tuercas y los tapones se compran por separado.

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Número de parte-M
HNTAT5-5
Número de parteM
HNTBT534
5
HNTBTSN5345
HNTBT5 (Juego de acero al carbono 1010)
HNTBTSN5 (Juego de acero inoxidable 316)
Tipo(B) Tuerca(A) Tapón
HNTBT5HNTA5HNBST5
HNTBTSN5*HNTASN5
*Conducto electrico

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTBT5-3
HNTBT5-4
HNTBT5-5
HNTBTSN5-3
HNTBTSN5-4
HNTBTSN5-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSHilo Nominal M
(mm)
Material Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M3Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M4Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M5Acero inoxidableAcero inoxidable316 equivalente-5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Serie HFS5, tuercas de inserción posteriores al montaje / juego de topes metálicos para extrusión de aluminio cuadrado de 20 mm: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción posteriores al ensamblaje Nombre de la serie 5 series Función Conjunto de tuerca y tapón
Prevención de aflojamiento Ninguno Serie de extrusión Tapón de metal Extrusión No. 5
Tipo de venta Conjunto de tuerca de inserción posterior al montaje y tapón de metal