(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Accesorios de plantillas de inspección: unidades de bisagras, desplazamiento horizontal

Accesorios de plantillas de inspección: unidades de bisagras, desplazamiento horizontal

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]·es un tipo en el que el brazo se mueve hacia los lados. Mecanice la sección del brazo y utilícela para medir la forma de la pieza de trabajo. · El riel y el brazo están grabados (alfabeto). Utilice el riel y el brazo como un conjunto.

  • Componentes inCAD
Elementos de plantillas de inspección: unidades de bisagra, tipo de desplazamiento horizontal: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-L-B
JHS20
JSS20
JHSP100
JHTS30
-
-

-
60
40

60


-



75
■ Unidades de bisagra para plantillas
Número de parteLTamaño de orificio avellanado M *Posición del orificio avellanadoAlteración NB (Pernos de ajuste) Dimensiones para uso real
TipoWABmZhd
(Juego de rieles y brazos)
JHS
(Liquidación de 0 a 0.02)
JHSS
(Solo riel)
JHR
1060Para M52314----
20Para M6M612.51524
30
5080Para M826.527M813.51830

Modificaciones

Elementos de plantillas de inspección: unidades de bisagras, tipo de desplazamiento horizontal: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JHR10-60
JHR20-60
JHR30-60
JHR50-80
JHS10-60
JHS20-60
JHS30-60
JHS50-80
JHSS20-60
JHSS30-60
JHSS50-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSProductos de paquete especificados W
(mm)
Longitud L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo riel1060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo riel2060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo riel3060
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Solo riel5080
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego de rieles y brazos1060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego de rieles y brazos2060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego de rieles y brazos3060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego de rieles y brazos5080
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego libre del riel y el brazo 0 - 0.02, Set2060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego libre del riel y el brazo 0 - 0.02, Set3060
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Juego libre del riel y el brazo 0 - 0.02, Set5080

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Elementos de plantillas de inspección: unidades de bisagra, tipo de desplazamiento horizontal: imagen relacionada