(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidad de ajuste simplificado del eje Z: tornillo de alimentación, carga pesada

Unidad de ajuste simplificado del eje Z: tornillo de alimentación, carga pesada
  • Descuento por volumen

La capacidad de carga se mejora sobre XKNEJ al aumentar los ejes. Las superficies de referencia tienen esquinas R más pequeñas que los lados inferiores. Las etapas con indicadores de posición digitales también están disponibles.

  • Componentes inCAD
[Ajustes simplificados] Eje Z, tornillo de alimentación, carga pesada: imagen relacionada
Volante de radios PHLSM80-10 (>> haga clic aquí )
Indicador de posición compacto DSTR2-CSE10 (>> haga clic aquí )
· Materiales
TipoCuerpo principalEje (⌀15)Tornillo de alimentación (M14)Soporte de soporte[ A ] Accesorios
[M] Material[ S ][M] Material[D] Dureza[M] Material[M] Material[ S ]
ZKST
ZKSTP
Aleación de aluminioAnodizado claroAcero inoxidable 440C56HRC or moreAcero inoxidable 303Aleación de aluminio fundido 514.0Anodizado claroTornillo de fijación (SCB6-18 x 4 piezas)

Especificaciones

Número de parte
ZKST40-25
ZKSTP80-50
Número de parteLSuperficie del escenario (mm)Distancia de viaje
(mm)
(Zx2)
Recorrido por rotación (mm)Capacidad de carga (N)Peso (kg)
TipoA-ZZKSTZKSTP
ZKST
ZKSTP
40-2513540x80502491.011.07
40-501851001.201.26
80-2517580x80501.321.38
80-502251001.511.57
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Modificaciones

[Ajustes simplificados] Eje Z, tornillo de alimentación, carga pesada: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZKST40-25
ZKST40-50
ZKST80-25
ZKST80-50
ZKSTP40-25
ZKSTP40-50
ZKSTP80-25
ZKSTP80-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la mesa (longitud) L
(mm)
L
(mm)
Indicador
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40135Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40185Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80175Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80225Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40135Provisto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40185Provisto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80175Provisto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80225Provisto

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Rango de desplazamiento (dirección Z)(mm) ± 20 mm ~ Método de alimentación Tornillo de alimentación
Tamaño de la mesa (ancho) W(mm) 80 Material de mesa Aleación de aluminio Tratamiento de superficie de mesa Anodizado claro
Mecanismo rector Diapositiva del eje Tamaño de la mesa (espesor) H(mm) 30 Método de alimentación (tipo de tornillo de alimentación) Operación de manija
Método de alimentación (paso de alimentación)(mm) 2.0 Diámetro del husillo de bolas(φ) 1