(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Equipado con el mecanismo de bloqueo simplificado dedicado para puertas. Fabricado en acero inoxidable.

Equipado con el mecanismo de bloqueo simplificado dedicado para puertas. Fabricado en acero inoxidable.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Equipado con el mecanismo de bloqueo simplificado dedicado para puertas. Fabricado en acero inoxidable.

  • Componentes inCAD
Pestillos giratorios: imagen relacionada
· Materiales
[ ! ]La figura es para uso con la mano derecha.
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Acero inoxidable 304Superficie pulida

Especificaciones

Número de parte
LCR80
Número de parteMasa
(g)
TipoL
LCR (Para uso con la mano derecha)
LCL (Para uso con la mano izquierda)
80100
100130

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LCL80
LCL100
LCR80
LCR100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Material
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1080Para uso con la mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Para uso con la mano izquierda
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1080Para uso con la mano derecha
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100Para uso con la mano derecha

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tratamiento de superficies Cierres giratorios