(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerrojos magnéticos de cableado lateral para montaje en panel

Cerrojos magnéticos de cableado lateral para montaje en panel

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Capturas magnéticas de cableado lateral para montaje en panel: imagen relacionada
· Materiales
Nombre de partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CarcasaPolietileno-
PlatoAcero bajo en carbónCromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
HMGAR-5
HMBCE6-6
Número de parteComponentes
TipoNo.Fuerza de retención N (kgf)Placa de montajeLado del imánLado de la puerta
Para montaje magnéticoPara montaje de extrusiónPlaca lateral de la puertaTornillo de fijaciónNuez de bellota
Tornillo de fijaciónCantidadTornilloCantidadTuerca de inserción de premontajeCantidad
HMGAR
(Cableado a la derecha)
HMGAL
(Cableado a la izquierda)
59.8
(1)
S5M3x62SCB5-82HNTT5-52Placa SM3x82
6S6SCB6-10HNTT6-6M3x10
8S8SCB6-15HNTT8-6

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HMGAL5
HMGAL6
HMGAL8
HMGAR5
HMGAR6
HMGAR8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Extrusión No.
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Cableado en el tipo izquierdo5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Cableado en el tipo izquierdo6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Cableado en el tipo izquierdo8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Cableado en el tipo correcto5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Cableado en el tipo correcto6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10Cableado en el tipo correcto8

Cargando…

  1. 1

Más información

Capturas magnéticas de cableado lateral para montaje en panel: imagen relacionada

Ejemplo

Capturas magnéticas de cableado lateral para montaje en panel: imagen relacionada
 

Información básica

Elección del producto Capturas magnéticas