(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagras desmontables

Bisagras desmontables

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Fabricado en aluminio, con 3 tipos de tratamiento superficial disponibles. [Material]·ADC12 con opciones de tratamiento superficial: granallado, revestimiento al horno (negro), revestimiento al horno (plata metalizada)

Bisagras Desmontables:
・Materials
  Tipo Hoja Buje
Bisagras desmontables Bisagras desmontables para diferentes tamaños de extrusión [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material
Para uso con la mano izquierda HHPNLK HHPNDLK Aleación de aluminio fundido 383.0 Granallado Poliacetal
HHPNLK-B - Acabado al horno (negro)
HHPNLK-S Acabado al horno (plata metalizado)
Para uso con la mano derecha HHPNRK HHPNDRK Aleación de aluminio fundido 383.0 Granallado Poliacetal
HHPNRK-B - Acabado al horno (negro)
HHPNRK-S Acabado al horno (plata metalizado)

Especificaciones

Número de parte
HHPFLN5
HHPNLK5-25
Número de parte* Carga permitidaMasa (g)WJSDdhTuerca de tornillo
TipoNo.kgNTornilloCantidadTuercaCantidad
Bisagras desmontables
HHPNLK
HHPNLK-B
HHPNLK-S

HHPNRK
HHPNRK-B
HHPNRK-S
5-25109886417.5269.55.54.1CBS5-84 piezasHNTT5-54 piezas
6103551231116.54.4CBS6-12HNTT6-6
815147120731641HNTT8-6
8-451308318.546
Número de parte* Carga permitidaMasa (g)WJ1F1DdhJ2F2Tuerca de tornillo
TipoNo.kgNTornilloCantidadTuercaCantidad
Bisagras desmontables para diferentes tamaños de extrusión
HHPNDLK



HHPNDRK
6-5109895481215.59.55.54.17.513CBS5-8, CBS6-122 piezas cada unoHNTT5-5, HNTT6-62 piezas cada uno
8-515147103571620.57.513CBS5-8, CBS6-15HNTT5-5, HNTT8-6
845-51086218.5237.513
8-6111641620.5116.54.41215.5CBS6-124 piezasHNTT6-6, HNTT8-6
845-61166918.5231215.5
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Modificaciones

Bisagras Desmontables:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPNDLK6-5
HHPNDLK6-5-SET
HHPNDLK6-5-SST
HHPNDLK8-5
HHPNDLK8-5-SET
HHPNDLK8-5-SST
HHPNDLK8-6
HHPNDLK8-6-SET
HHPNDLK8-6-SST
HHPNDLK845-5
HHPNDLK845-5-SET
HHPNDLK845-5-SST
HHPNDLK845-6
HHPNDLK845-6-SET
HHPNDLK845-6-SST
HHPNDRK6-5
HHPNDRK6-5-SET
HHPNDRK6-5-SST
HHPNDRK8-5
HHPNDRK8-5-SET
HHPNDRK8-5-SST
HHPNDRK8-6
HHPNDRK8-6-SET
HHPNDRK8-6-SST
HHPNDRK845-5
HHPNDRK845-5-SET
HHPNDRK845-5-SST
HHPNDRK845-6
HHPNDRK845-6-SET
HHPNDRK845-6-SST
HHPNLK5-25
HHPNLK5-25-SET
HHPNLK5-25-SST
HHPNLK6
HHPNLK6-SET
HHPNLK6-SST
HHPNLK8
HHPNLK8-45
HHPNLK8-45-SET
HHPNLK8-45-SST
HHPNLK8-SET
HHPNLK8-SST
HHPNLK-B5-25
HHPNLK-B5-25-SET
HHPNLK-B5-25-SST
HHPNLK-B6
HHPNLK-B6-SET
HHPNLK-B6-SST
HHPNLK-B8
HHPNLK-B8-45
HHPNLK-B8-45-SET
HHPNLK-B8-45-SST
HHPNLK-B8-SET
HHPNLK-B8-SST
HHPNLK-S5-25
HHPNLK-S5-25-SET
HHPNLK-S5-25-SST
HHPNLK-S6
HHPNLK-S6-SET
HHPNLK-S6-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Extrusión No. Marcos de montaje Venta de paquetes Acabado superficial Invertido Ancho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión65-GranalladoPara uso con la mano izquierda48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión65JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano izquierda48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión65SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano izquierda48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión85-GranalladoPara uso con la mano izquierda57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión85JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano izquierda57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión85SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano izquierda57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión86-GranalladoPara uso con la mano izquierda64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión86JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano izquierda64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión86SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano izquierda64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión8-455-GranalladoPara uso con la mano izquierda62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión8-455JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano izquierda62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión8-455SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano izquierda62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión8-456-GranalladoPara uso con la mano izquierda69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión8-456JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano izquierda69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión8-456SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano izquierda69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión65-GranalladoPara uso con la mano derecha48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión65JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano derecha48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión65SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano derecha48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión85-GranalladoPara uso con la mano derecha57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión85JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano derecha57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión85SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano derecha57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión86-GranalladoPara uso con la mano derecha64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión86JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano derecha64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión86SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano derecha64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión8-455-GranalladoPara uso con la mano derecha62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión8-455JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano derecha62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión8-455SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano derecha62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión8-456-GranalladoPara uso con la mano derecha69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión8-456JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano derecha69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras desmontables de aluminio para diferentes tamaños de extrusión8-456SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano derecha69
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio5-25-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)GranalladoPara uso con la mano izquierda41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio5-25-JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano izquierda41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio5-25-SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano izquierda41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio6-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)GranalladoPara uso con la mano izquierda55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio6-JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano izquierda55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio6-SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano izquierda55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio8-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)GranalladoPara uso con la mano izquierda73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio8-45-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)GranalladoPara uso con la mano izquierda83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio8-45-JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano izquierda83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio8-45-SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano izquierda83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio8-JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)GranalladoPara uso con la mano izquierda73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio8-SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)GranalladoPara uso con la mano izquierda73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio5-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Acabado al horno (negro)Para uso con la mano izquierda41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio5-25-JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Acabado al horno (negro)Para uso con la mano izquierda41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio5-25-SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Acabado al horno (negro)Para uso con la mano izquierda41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio6-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Acabado al horno (negro)Para uso con la mano izquierda55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio6-JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Acabado al horno (negro)Para uso con la mano izquierda55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio6-SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Acabado al horno (negro)Para uso con la mano izquierda55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio8-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Acabado al horno (negro)Para uso con la mano izquierda73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio8-45-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Acabado al horno (negro)Para uso con la mano izquierda83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio8-45-JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Acabado al horno (negro)Para uso con la mano izquierda83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio8-45-SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Acabado al horno (negro)Para uso con la mano izquierda83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio8-JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Acabado al horno (negro)Para uso con la mano izquierda73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio8-SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Acabado al horno (negro)Para uso con la mano izquierda73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio5-25-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Acabado al horno (plata metalizado)Para uso con la mano izquierda41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio5-25-JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Acabado al horno (plata metalizado)Para uso con la mano izquierda41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio5-25-SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Acabado al horno (plata metalizado)Para uso con la mano izquierda41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio6-Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Acabado al horno (plata metalizado)Para uso con la mano izquierda55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio6-JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Acabado al horno (plata metalizado)Para uso con la mano izquierda55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras Desmontables De Aluminio6-SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Acabado al horno (plata metalizado)Para uso con la mano izquierda55

Cargando…

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo Bisagras desmontables Material del cuerpo Aleación de fundición de aluminio 383.0 Longitud 80

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico