(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagras Desmontables (Aluminio)

Bisagras Desmontables (Aluminio)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Bisagra elevable de uso general fabricada en aluminio. [Material]·A6063 con opciones de tratamiento de superficie: tratamiento de anodizado

Bisagras desmontables (aluminio):
Al montar las bisagras en los paneles, se recomiendan tuercas de bisagra con ranura en T en >> Haga clic aquí
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5
Buje: poliacetal
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
SHHPSZ6
HHPNL6
Número de parte* Carga permitidaMasa gLWKPJSNERTuerca de tornillo
TornilloCantidadTuercaCantidad
TipoNo.kgNMedianteAvellanado
Bisagras Desmontables De Aluminio
HHPNL (Para uso con la mano izquierda)
HHPNR (Para uso con la mano derecha)
5109822473611257.5215.51155Tornillo de cabeza plana 5-84HNTT5-54
633488.5308326.5135.55.5Tornillo de cabeza plana 6-10HNTT6-6
848636213371042Tornillo de cabeza plana 6-12HNTT8-6
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Modificaciones

Bisagras desmontables (aluminio):

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPNL5
HHPNL5-SET
HHPNL5-SST
HHPNL6
HHPNL6-SET
HHPNL6-SST
HHPNL8
HHPNL8-SET
HHPNL8-SST
HHPNR5
HHPNR5-SET
HHPNR5-SST
HHPNR6
HHPNR6-SET
HHPNR6-SST
HHPNR8
HHPNR8-SET
HHPNR8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Venta de paquetes Invertido Ancho Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Para uso con la mano izquierda3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Para uso con la mano izquierda3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Para uso con la mano izquierda3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Para uso con la mano izquierda4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Para uso con la mano izquierda4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Para uso con la mano izquierda4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Para uso con la mano izquierda6263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Para uso con la mano izquierda6263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Para uso con la mano izquierda6263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Para uso con la mano derecha3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Para uso con la mano derecha3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Para uso con la mano derecha3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Para uso con la mano derecha4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Para uso con la mano derecha4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Para uso con la mano derecha4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Para uso con la mano derecha6263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Para uso con la mano derecha6263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Para uso con la mano derecha6263

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo Bisagras desmontables Tipo Bisagras Desmontables De Aluminio Material del cuerpo Aleación de aluminio 6063
Acabado superficial Anodizado claro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico