(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagras desmontables (acero inoxidable) (SHHPSRC6-2)

Bisagras desmontables (acero inoxidable) SHHPSRC6-2

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · Bisagra extraíble de acero inoxidable de uso general para una fácil inserción y extracción.

Bisagras desmontables (acero inoxidable):
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Numero de orificios
en un lado
SHHPSL5-2
Número de parteNúmero de agujeros en un lado* Carga permitidaMasa (g)LWSHHPSL
SHHPSR
SHHPSLC
SHHPSRC
KPJSNT(E)(R)CRDJuego de tornillos y tuercas aplicable
TipoNo.kgNMedianteAvellanadoTornilloCantidad
A
SHHPSL
SHHPSLC
(Para uso con la mano izquierda)
SHHPSR
SHHPSRC
(Para uso con la mano derecha)
5298834413619148257.5215.58.6
(Para M4)
24.64.645SHFBS4-84
311108556631266
62121174948482217930832SHFBS4-104
315147807837326
822524511159622924113710426.510.6
(Para M5)
36.16.156SHFBS5-124
3383721859647426
8452302941627080342913.54316.5474
34039226611356516
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas. [! ] Los tornillos y tuercas aplicables se pueden proporcionar como un conjunto.

Modificaciones

Bisagras desmontables (acero inoxidable):

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHHPSRC6-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Venta de paquetes Numero de agujeros Invertido Ancho Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)2Para uso con la mano derecha4848

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Bisagras desmontables (acero inoxidable):
 

Información básica

Tipo Bisagras desmontables Tipo Bisagras desmontables (acero inoxidable) Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Acabado superficial Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SHHPSRC6-2 de la serie Bisagras desmontables (acero inoxidable).

Products like this...

Número de Parte
SHHPSL5-3-SST
SHHPSL6-2
SHHPSL6-2-SST
SHHPSRC6-2-SST
SHHPSRC6-3
SHHPSRC6-3-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Venta de paquetes Numero de agujeros Invertido Ancho Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)3Para uso con la mano izquierda3666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)2Para uso con la mano izquierda4848
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)2Para uso con la mano izquierda4848
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)2Para uso con la mano derecha4848
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)3Para uso con la mano derecha4878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)3Para uso con la mano derecha4878

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico