(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagras de torque Tipo estándar de torque

Bisagras de torque Tipo estándar de torque

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

[Características]·bisagra a la que se aplica una determinada cantidad de par. · Disponible en 3 pares diferentes.

Bisagras de torque Tipo estándar de torque:
Para seleccionar la bisagra de par, consulte la fórmula de referencia de selección en >> Haga clic aquí
・Materials
Nombre de partes [M] Material
①Ala Acero inoxidable 304
②Tubo de resina Poliacetal
③ Eje Acero inoxidable 303
④Placa Acero inoxidable 304
⑤Pin de aguas residuales Acero inoxidable 302HQ

Especificaciones

Número de parte
HHPT15
Número de parte* Clasificación de torqueMasa (g)LWPJSTERExtrusión (Serie)Tuerca de tornillo
TipoNo.Nmkgf · cmTornilloCantidadTuercaCantidad
HHPT30.353.4153236187.5211.24.257.5HFS5Tornillo de cabeza hueca hexagonal 4-64HNTT5-44
70.76.9284048268321.24.758.5HFS6Tornillo de cabeza hueca hexagonal 4-104HNTT6-44
151.514.76450483683226.512
* La clasificación de torque puede tener rangos de tolerancia de aproximadamente + 40% a -20%.
* El valor de torque de 1 pieza de bisagra se muestra como las clasificaciones de torque.

Modificaciones

Bisagras de torque Tipo estándar de torque:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPT3
HHPT3-SET
HHPT7
HHPT7-SET
HHPT15
HHPT15-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Venta de paquetes Ancho Longitud
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)3632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105SET (juego de tornillos y tuercas aplicable)3632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)4840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SET (juego de tornillos y tuercas aplicable)4840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)4850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SET (juego de tornillos y tuercas aplicable)4850

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Bisagras de torque Tipo estándar de torque:
Valor de referencia con HHPT15, no es un valor garantizado.
Abrir / Cerrar a 5 veces / min. (1 apertura 0 ° ↔160 °)
* El momento de torsión real en el momento del envío se establece por encima del par nominal, teniendo en cuenta la degradación del par por envejecimiento, cambios de temperatura y humedad.
El par real en el momento del envío se establece más alto que el par nominal.
 

Información básica

Tipo Bisagras planas Tipo Bisagras de torque Tipo estándar de torque Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Acabado superficial Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico