(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisagras - Elevación baja de polvo

Bisagras - Elevación baja de polvo:
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5
Buje: poliacetal impregnado de aceite
[S] Tratamiento superficial: niquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
HHPMGS6
Número de parte* Carga permitidaMasa gLWKPJSNERTuerca de tornillo
TipoNo.kgNMedianteAvellanadoTornilloCantidadTuercaCantidad
HHPMGS5109822473611257.5215.51155SHFBS5-84HNTTSN5-54
633488.5308326.5135.55.5SHFBS6-10HNTTSN6-6
848636213371042SHFBS6-12HNTTSN8-6
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Modificaciones

Bisagras - Elevación baja de polvo:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPMGS5
HHPMGS5-SST
HHPMGS6
HHPMGS6-SST
HHPMGS8
HHPMGS8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Venta de paquetes Ancho Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)6263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)6263

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Más información

Bisagras - Elevación baja de polvo:
■ Al montar las bisagras en los paneles, se recomiendan las tuercas de bisagra con ranura en T >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Bisagras planas Tipo Bisagras - Elevación baja de polvo Material del cuerpo Aleación de aluminio 6063
Acabado superficial Niquelado sin electrolítico