(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bisagras de plástico -Compacta-

Bisagras de plástico -Compacta-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Bisagras de plástico -Compacta-:
· Materiales
[M] Material: hoja, nylon 6 Eje: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Color
HHPSJ6
HHPSJC5
-

B
Número de parte* Carga permitidaMasa (g)WJSER
TipoNo.kgN
Bisagras compactas de plástico
HHPSJC
5109812.5367.521105
6109815.848832115.5
8109826.2621042115.5
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Modificaciones

Bisagras de plástico -Compacta-:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPSJC5
HHPSJC5-SET
HHPSJC5-SST
HHPSJC6
HHPSJC6-SET
HHPSJC6-SST
HHPSJC8
HHPSJC8-SET
HHPSJC8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Extrusión No. Venta de paquetes Ancho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)62
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)62

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo Bisagras planas Tipo Bisagras de plástico -Compacta- Material del cuerpo Nylon 6
Acabado superficial Ninguno Longitud 32