(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bisagras con orificio ranurado (aluminio)

Bisagras con orificio ranurado (aluminio)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · Una bisagra con orificios de montaje ranurados. [Material]·A6063, buje: Está hecho de poliacetal.

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Bisagras con agujero ranurado (aluminio):
· Materiales
[M] Material: Aleación de aluminio 6063,Buje: Poliacetal
[S] Tratamiento de superficies: Anodizado claro

Especificaciones

Número de pieza
HHPSDT6
HHPSNA6
Número de pieza* Carga permitidaMasa gLWKPJSd A través deD avellanadoD1CC1ZZ1ERTuerca de tornillo
TipoN.ºkgNaplicableCantidadTuercaCantidad
HHPSNA5109822473611257.521.755.5107105.511.51.555CBSA5-64HNTT5-54
632488.5308326.5119.5116.51435.55.5CBSA6-8HNTT6-6
84763621337104211.5165CBSA6-10HNTT8-6
* La carga permitida es el valor cuando se utilizan 2 piezas.

Modificaciones

Bisagras con orificio ranurado (aluminio):

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPSNA5
HHPSNA5-SET
HHPSNA6
HHPSNA6-SET
HHPSNA8
HHPSNA8-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Venta de paquetes Ancho Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)6263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)6263

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Bisagras con orificio ranurado (aluminio):
Al montar las bisagras en los paneles, se recomiendan tuercas de bisagra con ranura en T en >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Bisagras planas Tipo Bisagras de aluminio con orificio ranurado Material del cuerpo Aleación de aluminio 6063
Acabado superficial Anodizado claro