(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Detener las bisagras

Detener las bisagras

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]·una bisagra de aluminio con una estructura que no se abrirá por encima de un ángulo específico.

Detener las bisagras:
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5, buje: poliacetal
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte
HHPMGS6
Número de parteA (ángulo)* Carga permitidaMasa gLWKPJSVZTuerca de tornillo
TornilloCantidadTuercaCantidad
TipoNo.kgN
HHPSNH612010983747488.530832176.8Tornillo de cabeza plana 6-104HNTT6-64
135365.4
150354.2
8120109858636213371042217.3Tornillo de cabeza plana 6-124HNTT8-64
135565.8
150554.5
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Modificaciones

Detener las bisagras:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPSNH6-120
HHPSNH6-120-SET
HHPSNH6-120-SST
HHPSNH6-135
HHPSNH6-135-SET
HHPSNH6-135-SST
HHPSNH6-150
HHPSNH6-150-SET
HHPSNH6-150-SST
HHPSNH8-120
HHPSNH8-120-SET
HHPSNH8-120-SST
HHPSNH8-135
HHPSNH8-135-SET
HHPSNH8-135-SST
HHPSNH8-150
HHPSNH8-150-SET
HHPSNH8-150-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Venta de paquetes Ancho Longitud Ángulo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)4847120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)4847120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)4847120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)4847135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)4847135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)4847135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)4847150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)4847150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)4847150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)6263120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)6263120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)6263120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)6263135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)6263135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)6263135
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)6263150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)6263150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)6263150

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Detener las bisagras:
Al montar las bisagras en los paneles, se recomiendan tuercas de bisagra con ranura en T en >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Bisagras planas Tipo Detener las bisagras Material del cuerpo Aleación de aluminio 6063
Acabado superficial Anodizado claro