(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisagras de bandera

Bisagras de bandera

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Bisagras de bandera
  • Bisagras de bandera
  • Descuento por volumen

[Características]·Una bisagra de junta deslizante de aluminio de uso general. [Material]·A6063.

Bisagras de bandera:
· Materiales
[M] Material: buje de aleación de aluminio 6063-T5: poliacetal (blanco)
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte
HHPFLN5
HHPNLK5-25
Número de parte* Carga permitidaMasa gLWKPJFVNTYTuerca de tornillo
TipoNo.kgNMedianteAvellanadoTornilloCantidadTuercaCantidad
HHPFLN
HHPFRN
510983635487.52081610.55.5113.538.5Tornillo de cabeza plana 5-84HNTT5-54
64640627.525102115.56.61343.5Tornillo de cabeza plana 6-10HNTT6-6
8151477450801030142620.54.553.5Tornillo de cabeza plana 6-15HNTT8-6
8-45745080103011.528.523
Número de parte*Carga permisibleMasa gLWKPJFVTTuerca de tornillo
TipoNo.kgNTornilloCantidadTuercaCantidad
HHPFDLN
HHPFDRN
610984240557.525102115.53.5Tornillo de cabeza plana 6-10, Tornillo de cabeza plana 5-8cada
2 piezas
HNTT6-6, HNTT5-5cada
2 piezas
8151475650641030142620.54.5Tornillo de cabeza plana 6-15, Tornillo de cabeza plana 5-8HNTT8-6, HNTT5-5
8-4550103011.528.523
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Modificaciones

Bisagras de bandera:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPFDLN6
HHPFDLN6-SET
HHPFDLN6-SST
HHPFDLN8
HHPFDLN8-45
HHPFDLN8-45-SET
HHPFDLN8-45-SST
HHPFDLN8-SET
HHPFDLN8-SST
HHPFDRN6
HHPFDRN6-SET
HHPFDRN6-SST
HHPFDRN8
HHPFDRN8-45
HHPFDRN8-45-SET
HHPFDRN8-45-SST
HHPFDRN8-SET
HHPFDRN8-SST
HHPFLN5
HHPFLN5-SET
HHPFLN5-SST
HHPFLN6
HHPFLN6-SET
HHPFLN6-SST
HHPFLN8
HHPFLN8-45
HHPFLN8-45-SET
HHPFLN8-45-SST
HHPFLN8-SET
HHPFLN8-SST
HHPFRN5
HHPFRN5-SET
HHPFRN5-SST
HHPFRN6
HHPFRN6-SET
HHPFRN6-SST
HHPFRN8
HHPFRN8-45
HHPFRN8-45-SET
HHPFRN8-45-SST
HHPFRN8-SET
HHPFRN8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Extrusión No. Venta de paquetes Material del cuerpo Invertido Ancho Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión6-30 & 5-20Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda5576.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión6-30 & 5-20JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda5576.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión6-30 & 5-20SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano izquierda5576.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión8-40 & 5-20Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda6486.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión8-45 & 5-20Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda6486.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión8-45 & 5-20JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda6486.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión8-45 & 5-20SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano izquierda6486.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión8-40 & 5-20JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda6486.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión8-40 & 5-20SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano izquierda6486.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión6-30 & 5-20Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha5576.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión6-30 & 5-20JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha5576.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión6-30 & 5-20SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano derecha5576.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión8-40 & 5-20Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha6486.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión8-45 & 5-20Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha6486.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión8-45 & 5-20JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha6486.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión8-45 & 5-20SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano derecha6486.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión8-40 & 5-20JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha6486.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marcar Bisagras para diferentes tamaños de extrusión8-40 & 5-20SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano derecha6486.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera5-20Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda4871.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Bisagras de bandera5-20JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda4871.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera5-20SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano izquierda4871.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera6-30Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda6281.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Bisagras de bandera6-30JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda6281.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera6-30SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano izquierda6281.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera8-40Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda80101.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera8-45Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda80101.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Bisagras de bandera8-45JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda80101.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera8-45SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano izquierda80101.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Bisagras de bandera8-40JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano izquierda80101.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera8-40SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano izquierda80101.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera5-20Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha4871.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera5-20JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha4871.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera5-20SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano derecha4871.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera6-30Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha6281.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Bisagras de bandera6-30JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha6281.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera6-30SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano derecha6281.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera8-40Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha80101.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera8-45Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha80101.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Bisagras de bandera8-45JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha80101.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera8-45SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano derecha80101.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Bisagras de bandera8-40JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Aleación de aluminio 6063Para uso con la mano derecha80101.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Bisagras de bandera8-40SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Aleación de fundición de aluminio 383.0Para uso con la mano derecha80101.7

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Bisagras de bandera:
[ ! ]Al montar las bisagras en los paneles, se recomiendan tuercas de bisagra en >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Bisagras de bandera Acabado superficial Anodizado claro