(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisagras de aluminio con pestañas

Bisagras de aluminio con pestañas:
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063, buje: poliacetal
[S] Tratamiento de superficie: anodizado claro

Especificaciones

Número de parte
HHPSDT6
HHPSNA6
Número de parte* Carga permitidaMasa gLWKPJSNEARTuerca de tornillo
TipoNo.kgNMedianteAvellanadoTornilloCantidadTuercaCantidad
HHPSDT5109823473611257.5215.51155.55Tornillo de cabeza plana 5-84HNTT5-54
635488.5308326.5135.57.55.5Tornillo de cabeza plana 6-10HNTT6-6
8516362133710429.5Tornillo de cabeza plana 6-12HNTT8-6
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Modificaciones

Bisagras de aluminio con pestañas:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPSDT5
HHPSDT5-SET
HHPSDT5-SST
HHPSDT6
HHPSDT6-SET
HHPSDT6-SST
HHPSDT8
HHPSDT8-SET
HHPSDT8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Venta de paquetes Ancho Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)3647
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)4847
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)4847
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)6263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)6263
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)6263

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Bisagras de aluminio con pestañas:
Al montar las bisagras en los paneles, se recomiendan tuercas de bisagra con ranura en T en >> Haga clic aquí
 

Información básica

Tipo Bisagras planas Tipo Bisagras de aluminio con pestañas Material del cuerpo Aleación de aluminio 6063
Acabado superficial Anodizado claro