(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bisagras de aluminio - tipo corto/largo

Bisagras de aluminio - tipo corto/largo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]·Una bisagra de aluminio compacta, disponible en anodizado transparente o anodizado negro.

Bisagras de aluminio - Tipo corto / largo:
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063-T5
Buje: poliacetal
[S] Tratamiento de superficie: anodizado

Especificaciones

Número de parte-Color
HHPSJ6
HHPSJC5
-

B

■ Corto
Número de parte* Permitido
Carga
Masa gWJSTERTuerca de tornillo
TornilloCantidadTuercaCantidad
TipoNo.kgN
HHPSNC
HHPBSNC
(Anodizado negro)
5109819367.5213.555Tornillo de cabeza plana 5-84HNTT5-54
624488325.55.5Tornillo de cabeza plana 5-10HNTT6-5
827621042Tornillo de cabeza plana 5-12HNTT8-5
8-4515147368016.5474.5Tornillo de cabeza plana 5-15
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.
■ largo
Número de parte* Permitido
Carga
Masa gLWKPJSNTERTuerca de tornillo
TornilloCantidadTuercaCantidad
TipoNo.kgNMedianteAvellanado
HHPSNL
HHPBSNL
(Anodizado negro)
5151474966368257.5215.5113.555Tornillo de cabeza plana 5-86HNTT5-56
66978489308326.5135.55.5Tornillo de cabeza plana 6-10HNTT6-6
81061136213.5431042Tornillo de cabeza plana 6-12HNTT8-6
8-45232201448016.5474.5Tornillo de cabeza plana 6-15
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Modificaciones

Bisagras de aluminio - Tipo corto / largo:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPBSNC5
HHPBSNC5-SET
HHPBSNC5-SST
HHPBSNC6
HHPBSNC6-SET
HHPBSNC6-SST
HHPBSNC8
HHPBSNC8-45
HHPBSNC8-45-SET
HHPBSNC8-45-SST
HHPBSNC8-SET
HHPBSNC8-SST
HHPBSNL5
HHPBSNL5-SET
HHPBSNL5-SST
HHPBSNL6
HHPBSNL6-SET
HHPBSNL6-SST
HHPBSNL8
HHPBSNL8-45
HHPBSNL8-45-SET
HHPBSNL8-45-SST
HHPBSNL8-SET
HHPBSNL8-SST
HHPSNC5
HHPSNC5-SET
HHPSNC5-SST
HHPSNC6
HHPSNC6-SET
HHPSNC6-SST
HHPSNC8
HHPSNC8-45
HHPSNC8-45-SET
HHPSNC8-45-SST
HHPSNC8-SET
HHPSNC8-SST
HHPSNL5
HHPSNL5-SET
HHPSNL5-SST
HHPSNL6
HHPSNL6-SET
HHPSNL6-SST
HHPSNL8
HHPSNL8-45
HHPSNL8-45-SET
HHPSNL8-45-SST
HHPSNL8-SET
HHPSNL8-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Extrusión No. Venta de paquetes Acabado superficial Ancho Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto5Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado negro3626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto5JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado negro3626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto5SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado negro3626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto6Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado negro4826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto6JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado negro4826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto6SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado negro4826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto8Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado negro6226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto8-45Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado negro8026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto8-45JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado negro8026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto8-45SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado negro8026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto8JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado negro6226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto8SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado negro6226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo5Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado negro3666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo5JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado negro3666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo5SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado negro3666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo6Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado negro4878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo6JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado negro4878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo6SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado negro4878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo8Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado negro62113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo8-45Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado negro80113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo8-45JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado negro80113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo8-45SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado negro80113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo8JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado negro62113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo8SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado negro62113
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo corto5Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado claro3626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto5JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado claro3626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto5SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado claro3626
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto6Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado claro4826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto6JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado claro4826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto6SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado claro4826
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto8Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado claro6226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto8-45Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado claro8026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto8-45JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado claro8026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto8-45SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado claro8026
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto8JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado claro6226
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo corto8SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado claro6226
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo largo5Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado claro3666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo5JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado claro3666
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo5SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado claro3666
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo largo6Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado claro4878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo6JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado claro4878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo6SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado claro4878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo8Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado claro62113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo8-45Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)Anodizado claro80113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo8-45JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado claro80113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo8-45SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado claro80113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo8JUEGO (con tornillo y tuerca de acero de aleación 4137)Anodizado claro62113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo largo8SST (con tuerca y tornillo de acero inoxidable)Anodizado claro62113

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo Bisagras planas Material del cuerpo Aleación de aluminio 6063