(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de bisagra

Tuercas de bisagra

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · Tuerca conveniente cuando se usa en combinación con bisagras de aluminio, etc.

Tuercas de bisagra:
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Agujeros
HHPNT5-3
■ Tuercas de bisagra aplicables para bisagras en el panel
BisagraNo.AgujerosTuerca de bisagra aplicable
HHPSN HHPBSN
HHPSJ SHHPS
HHPSDT HHPSNA
HHPSNH HHPMGS
SHPSNA SHHPSZ
HHPNL HHPNR
HHPSSD
52HHPNT5-2
6HHPNT6-2
8HHPNT8-2
8-45HHPNT845-2
HHPSF8-6HHPNT8-2
845-6
SHHPS53HHPNT5-3
6HHPNT6-3
8HHPNT8-3
845HHPNT845-3
HHPFLN HHPFRN
HHPFDLN HHPFDRN
52HHPFNT5-2
6HHPFNT6-2
8HHPFNT8-2
8-45
[ ! ]No aplicable a HHPSJ6, SHPSNA6 y SHHPSZ6.
Número de parteAgujerosBAPM
TipoNo.
HHPNT52934255
359
621040306
370
82124937
386
84525543
398
HHPFNT521433205
621638256
82184830

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHPFNT5-2
HHPFNT6-2
HHPFNT8-2
HHPNT5-2
HHPNT5-3
HHPNT6-2
HHPNT6-3
HHPNT8-2
HHPNT8-3
HHPNT845-2
HHPNT845-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Numero de agujeros Longitud
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105214
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106216
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10529
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10539
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106210
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108312
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45312

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo Tuercas de bisagra Tipo Tuercas de bisagra