(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bisagras de acero (orificio circular)

Bisagras de acero (orificio circular)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características]·Una bisagra de acero inoxidable con orificios de montaje avellanados. [Material]·SUS304.

Bisagras de acero (agujero redondo):
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de parte-Numero de orificios
en un lado
SHHPS6-2
Número de parteNúmero de agujeros en un lado* Carga permitidaMasa gLWKPJSMedianteAvellanadoTERCRD
TipoNo.kgN
SHHPSD529883441368257.5215.58.6
(Para M4)
24.64.645
3111085666
6212117494848930832
3151478078
82252451115962113710426.510.6
(Para M5)
36.16.156
33837218596
845230294162708013.54316.547
340392266113
* La carga permitida es el valor cuando se usan 2 piezas.

Modificaciones

Bisagras de acero (agujero redondo):

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SHHPSD5-2
SHHPSD5-2-SET
SHHPSD5-3
SHHPSD5-3-SET
SHHPSD6-2
SHHPSD6-2-SET
SHHPSD6-3
SHHPSD6-3-SET
SHHPSD8-2
SHHPSD8-2-SET
SHHPSD8-3
SHHPSD8-3-SET
SHHPSD845-2
SHHPSD845-2-SET
SHHPSD845-3
SHHPSD845-3-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSExtrusión No. Venta de paquetes Numero de agujeros Ancho Longitud
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

105Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)23641
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

105JUEGO (con tornillo y tuerca de acero inoxidable)23641
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)33666
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

105JUEGO (con tornillo y tuerca de acero inoxidable)33666
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)24848
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

106JUEGO (con tornillo y tuerca de acero inoxidable)24848
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)34878
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

106JUEGO (con tornillo y tuerca de acero inoxidable)34878
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)26259
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

108JUEGO (con tornillo y tuerca de acero inoxidable)26259
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)36296
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

108JUEGO (con tornillo y tuerca de acero inoxidable)36296
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)28070
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

108-45JUEGO (con tornillo y tuerca de acero inoxidable)28070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108-45Artículo separado (sin juego de tornillos y tuercas incluido)380113
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

108-45JUEGO (con tornillo y tuerca de acero inoxidable)380113

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo Bisagras planas Tipo Bisagras planas de acero inoxidable (agujeros avellanados) Material del cuerpo Acero inoxidable 304
Acabado superficial Ninguno