(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[Externas] Manijas con placa - desfasadas -

[Externas] Manijas con placa - desfasadas -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · este mango viene con una placa dedicada y es fácil de instalar.

Manijas [externas] con placa -Offset-:
・Materials
Nombre de partes [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [ A ] Accesorios
Mango Aleación de aluminio 6063 Anodizar SHFBS5-12
[ M ] Acero inoxidable 304
[ ! ]Se incluyen 2 tornillos.
Plato

Especificaciones

Número de parte
UHFNG120
Número de parteL1RR1Masa de referencia (g)
TipoL
UHFNG10011010014550
12013012016552.5
12513512517054
[ ! ]La dimensión L predeterminada será 100 a menos que se especifique.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UHFNG100
UHFNG120
UHFNG125
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDimensión L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10125

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Manijas [externas] con placa -Offset-:
 

Información básica

Tipo En forma de U, en ángulo Método de montaje Orificio circular Tipo Manijas para marco de aluminio
Ancho(mm) 10 Material Aleación de aluminio Acabado superficial Anodizado claro
Altura 50.2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico