(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mangos [externos] con tapa

Mangos [externos] con tapa

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Características] · este mango con tapa oculta los tornillos de montaje y proporciona una apariencia excelente.

Manijas [externas] con tapa:
・Materials
Tipo Mango Tapa
[M] Material [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material Color
HHDG Aleación de aluminio fundido 383.0 Acabado al horno Resina C ABS Blanco
HHDGS Acero inoxidable 304 Acabado pulido Resina C ABS Blanco
* Easier mounting is possible by the combination use with the Nuts for Handles below.

Especificaciones

Número de parte
UPCDG90
HHDG100
Número de parteLMasa (g)Juego de tornillos y tuercas aplicable
TipoTornilloCantidad
HHDG
HHDGS
10062Tornillo de cabeza plana M52

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHDG100
HHDGS100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Aleación de aluminioPintura al horno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Superficie pulida

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo En forma de U, recta Método de montaje Orificio circular Tipo Tiradores con tapas
Ancho(mm) 18 Dimensión L(mm) 100 Altura 33.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico