(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[Montaje externo] Asas de aluminio

[Montaje externo] Asas de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • [Montaje externo] Asas de aluminio
  • [Montaje externo] Asas de aluminio
  • [Montaje externo] Asas de aluminio
  • Descuento por volumen

[Características]·mango de aluminio con agujero redondo. [Material]·aleación de aluminio.

[Montaje externo] Manijas de aluminio:
・Materials
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
HHDF Aleación de aluminio Pintura electrostática (negro mate)
HHDFL Aleación de aluminio Esmerilado de cilindro
HHDFA Aleación de aluminio Acabado pulido

Especificaciones

Número de parte
HHDF19
Número de parteExtrusión Aplicable (Serie)LL1HhRCLrMasa (g)Tuerca de tornillo
TipoATornilloCantidadTuercaCantidad
HHDF
HHDFL
HHDFA
19HFS59010741295.39564CBM5-102HNTT5-52
20HFS693.511244316.510.55110CBM6-12HNTT6-6
26HFS8
HFS8-45
13014957408.513.35250CBM8-15HNTT8-8

Modificaciones

[Montaje externo] Manijas de aluminio:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHDF19
HHDF19-SET
HHDF19-SST
HHDF20
HHDF20-SET
HHDF20-SST
HHDF26
HHDF26-SET
HHDF26-SST
HHDFA19
HHDFA19-SET
HHDFA19-SST
HHDFA20
HHDFA20-SET
HHDFA20-SST
HHDFA26
HHDFA26-SET
HHDFA26-SST
HHDFL19
HHDFL19-SET
HHDFL19-SST
HHDFL20
HHDFL20-SET
HHDFL20-SST
HHDFL26
HHDFL26-SET
HHDFL26-SST
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Ancho
(mm)
Dimensión L
(mm)
Acabado superficial Altura
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Objeto unico1990Pintura electrostática41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (con tornillo y tuerca aplicables)1990Pintura electrostática41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (Tornillo y tuerca de acero inoxidable aplicable)1990Pintura electrostática41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Objeto unico2093.5Pintura electrostática44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (con tornillo y tuerca aplicables)2093.5Pintura electrostática44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (Tornillo y tuerca de acero inoxidable aplicable)2093.5Pintura electrostática44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Objeto unico26130Pintura electrostática57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (con tornillo y tuerca aplicables)26130Pintura electrostática57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (Tornillo y tuerca de acero inoxidable aplicable)26130Pintura electrostática57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Objeto unico1990Superficie pulida41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (con tornillo y tuerca aplicables)1990Superficie pulida41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (Tornillo y tuerca de acero inoxidable aplicable)1990Superficie pulida41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Objeto unico2093.5Superficie pulida44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (con tornillo y tuerca aplicables)2093.5Superficie pulida44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (Tornillo y tuerca de acero inoxidable aplicable)2093.5Superficie pulida44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Objeto unico26130Superficie pulida57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (con tornillo y tuerca aplicables)26130Superficie pulida57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (Tornillo y tuerca de acero inoxidable aplicable)26130Superficie pulida57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Objeto unico1990Tumble Polish41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (con tornillo y tuerca aplicables)1990Tumble Polish41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (Tornillo y tuerca de acero inoxidable aplicable)1990Tumble Polish41
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Objeto unico2093.5Tumble Polish44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (con tornillo y tuerca aplicables)2093.5Tumble Polish44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (Tornillo y tuerca de acero inoxidable aplicable)2093.5Tumble Polish44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Objeto unico26130Tumble Polish57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-SET (con tornillo y tuerca aplicables)26130Tumble Polish57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10SST (Tornillo y tuerca de acero inoxidable aplicable)26130Tumble Polish57

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

 

Información básica

Tipo En forma de U, recta Método de montaje Grifos Material Aleación de aluminio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico