(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Mangos de agarre de barra redonda externa para extrusiones de aluminio

Mangos de agarre de barra redonda externa para extrusiones de aluminio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Mangos de agarre de barra redonda externa para extrusiones de aluminio
  • Mangos de agarre de barra redonda externa para extrusiones de aluminio
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

[Características] · este es un tipo de ángulo de uno de los mangos de varilla cilíndrica más versátiles. · El método de montaje es con agujeros redondos.

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Mangos de agarre de barra redonda [externa] -estándar / offset:
・Materials
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
UWASN UHFSN 12 acero al carbono L13 Revestimiento de cromo
UWASNB UHFSNB 12 acero al carbono L13 (Óxido negro)
UWANSS UHFNSS Acero inoxidable 304 Acabado pulido

Especificaciones

Número de parte-Pedestal
UWASN110
UHFNGG48

-

S
Número de parteL1L2
TipoL
Tipo estándar
UWASN
UWASNB
UWANSS
Tipo de ángulo
UHFSN (Acero)
UHFSNB (Acero)
UHFNSS (Acero inoxidable)
11013080
12014090
12514595
160180130
200220170
250270220

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UHFNSS110
UHFNSS120
UHFNSS125
UHFNSS160
UHFNSS200
UHFNSS250
UHFSN110
UHFSN120
UHFSN125
UHFSN160
UHFSN200
UHFSN250
UHFSNB110
UHFSNB120
UHFSNB125
UHFSNB160
UHFSNB200
UHFSNB250
UWANSS110
UWANSS120
UWANSS125
UWANSS160
UWANSS200
UWANSS250
UWASN110
UWASN120
UWASN125
UWASN160
UWASN200
UWASN250
UWASNB110
UWASNB120
UWASNB125
UWASNB160
UWASNB200
UWASNB250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Dimensión L
(mm)
Material Acabado superficial
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento110Acero inoxidable 304Superficie pulida
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tiradores de desplazamiento120Acero inoxidable 304Superficie pulida
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tiradores de desplazamiento125Acero inoxidable 304Superficie pulida
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tiradores de desplazamiento160Acero inoxidable 304Superficie pulida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento200Acero inoxidable 304Superficie pulida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento250Acero inoxidable 304Superficie pulida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento11012 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento12012 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días

Existencias

10Tiradores de desplazamiento12512 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tiradores de desplazamiento16012 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento20012 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento25012 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento11012 acero al carbono L13Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento12012 acero al carbono L13Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento12512 acero al carbono L13Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento16012 acero al carbono L13Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento20012 acero al carbono L13Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de desplazamiento25012 acero al carbono L13Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda110Acero inoxidable 304Superficie pulida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda120Acero inoxidable 304Superficie pulida
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tiradores de barra redonda125Acero inoxidable 304Superficie pulida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda160Acero inoxidable 304Superficie pulida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda200Acero inoxidable 304Superficie pulida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda250Acero inoxidable 304Superficie pulida
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda11012 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda12012 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda12512 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda16012 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda20012 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda25012 acero al carbono L13Cromado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda11012 acero al carbono L13Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda12012 acero al carbono L13Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda12512 acero al carbono L13Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda16012 acero al carbono L13Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda20012 acero al carbono L13Pavonado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tiradores de barra redonda25012 acero al carbono L13Pavonado

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Ejemplo

Mangos de agarre de barra redonda [externa] -estándar / offset:
 

Información básica

Tipo En forma de U, en ángulo Método de montaje Orificio circular Ancho(mm) 10
Altura 51

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico