(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquillas de aire De Laval: opción de aluminio o acero

Boquillas de aire De Laval: opción de aluminio o acero

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Boquillas de aire De Laval: opción de aluminio o acero
  • Boquillas de aire De Laval: opción de aluminio o acero
  • Descuento por volumen

Boquillas neumáticas capaces de soplar aire a velocidad sónica.

  • Componentes inCAD
Boquillas de aire - Tipo De Laval: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] MaterialPresión máxima de funcionamientoTemp. de resistencia al calor
ALVAAleación de aluminio 50520.7 MPa200°C
ALVSAcero inoxidable 303
■ Característica: La estructura interna especial permite el soplado de aire a velocidad sónica, que tiene una poderosa fuerza de colisión.

Especificaciones

Número de parte
ALVA1
Número de parteTOrificioPeso (g)
TipoNo.
ALVA
ALVS
1R1/8Ø2.78
2R1/4Ø3.811

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ALVA1
ALVA2
ALVS2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Diámetro del agujero
(mm)
Dimensión nominal del tornillo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Aluminio] Aleación de aluminio 50522.7R1/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aleación de aluminio 50523.8R1/4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3033.8R1/4

Cargando…

  1. 1

Más información

Boquillas de aire - Tipo De Laval: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de aerosol Punto Ajuste de ángulo Recto Fluido Aplicable Aire comprimido
Rango de presión de operación(MPa) ::0.7 Forma de tornillo Roscado