(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boquillas de aire planas - compactas, plásticas o metálicas

Boquillas de aire planas - compactas, plásticas o metálicas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Boquillas neumáticas compactas con un diámetro de roscado de R1/8.

  • Componentes inCAD
Boquillas de aire - Tipo compacto: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficiesPresión máxima de funcionamientoTemp. de resistencia al calor
AFTCPlástico de resina ABS-0.7 MPa70°C
AFTCAAleación de aluminio fundido 383.0Niquelado electrolítico0.7 MPa200°C

Especificaciones

Número de parte
AFTC7

Número de parteOrificioCaudal de aire NL/Min
(para 0.3 MPa)
Peso (g)AFTCAFTCA
Precio unitarioTasa de descuento por volumenPrecio unitarioTasa de descuento por volumen
TipoNo.1 a 4 pc (s).5~3940~99100~2001 a 4 pc (s).5~910~1920~30
AFTC722-Ø0.72105    ----
AFTCA5-Ø0.8, 6-Ø1.022017----    
[ ! ]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, consulte con WOS.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AFTC7
AFTCA7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Fluido Aplicable La tasa de flujo de aire (cuando 0.3 MPa)
(NL/minuto)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-Aire comprimido-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Aluminio] Aluminio-220

Cargando…

  1. 1

Más información

Boquillas de aire - Tipo compacto: imagen relacionada
Boquillas de aire - Tipo compacto: imagen relacionada
■ Características
Más compacto que el tipo estándar (AFTSP). (Ancho: aproximadamente 40%, longitud total: aproximadamente 60% más compacto)
[ ! ]Para evitar daños, haga lo siguiente:
• Evite apretar excesivamente los tornillos.
• Evite golpes en los tornillos.

Ejemplo

Boquillas de aire - Tipo compacto: imagen relacionada
U-Bolt USBU Haga clic aquí
Tube PUT Haga clic aquí
Colector de tubería PMF Haga clic aquí
 

Información básica

Forma de aerosol Recto Fuente de aire Compresor Ángulo de montaje Plano
Tipo de golpe Estándar Tipo Tipo plano Rango de presión de operación(MPa) ::0.7
Dimensión nominal del tornillo R1/8 A Tipo compacto Forma de tornillo Roscado