(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandelas de sello de cabeza de perno - estándar, tipo fijo

Arandelas de sello de cabeza de perno - estándar, tipo fijo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Arandelas de sellado con cabeza de perno fija

  • Componentes inCAD
Arandelas de sellado - Cabeza de perno: imagen relacionada
· Materiales
Tipo①Parte de metal②CauchoRango de temperatura de funcionamiento
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
GSWEquivalente al acero bajo en carbónCromatoCaucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)Shore A65-30~100°C
GSWFCaucho Fluoro (FKM)Shore A70-10~200°C
SGSWAcero inoxidable 304-Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)Shore A65-30~100°C
SGSWFCaucho Fluoro (FKM)Shore A70-10~200°C

Especificaciones

Número de parte
GSW4
SGSWMF6
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
Número de parteTDdPerno AplicableMax. Presión permitidaValor de referencia
Par de apriete N · mTamaño de la pieza de aplicación
ID del agujero máx.Cara de apriete OD min.
TipoNo.mín.máx.
GSW (Caucho nitrilo)

GSWF (Goma fluorada)

SGSW (Acero inoxidable)
Caucho nitrilo

SGSWF (Acero inoxidable)
Caucho Fluoro
317.82.85M35 MPa0.71.23.35.4
41.310.23.85M45 MPa12.24.47
512.54.85M55 MPa2.23.85.38
6145.85M610 MPa38.56.510
817.57.8M810 MPa4.5208.713
10209.8M1010 MPa62510.815
122411.8M1210 MPa85613.717.5
1630.315.8M1610 MPa1012517.522
2032.719.8M2010 MPa4013521.526
2437.623.8M2410 MPa601902530
[ ! ]Utilice aire por debajo de 0,98 MPa.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GSW3
GSW4
GSW5
GSW6
GSW8
GSW10
GSW12
GSW16
GSW20
GSW24
GSWF3
GSWF4
GSWF5
GSWF6
GSWF8
GSWF10
GSWF12
GSWF16
GSWF20
GSWF24
SGSW3
SGSW4
SGSW5
SGSW6
SGSW8
SGSW10
SGSW12
SGSW16
SGSW20
SGSW24
SGSWF3
SGSWF4
SGSWF5
SGSWF6
SGSWF8
SGSWF10
SGSWF12
SGSWF16
SGSWF20
SGSWF24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Perno aplicable M
(mm)
Material de retención Material de caucho
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Equivalente al acero bajo en carbónCaucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Equivalente al acero bajo en carbónCaucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Acero inoxidable 304Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero inoxidable 304Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Acero inoxidable 304Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Acero inoxidable 304Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Acero inoxidable 304Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Acero inoxidable 304Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Acero inoxidable 304Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Acero inoxidable 304Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Acero inoxidable 304Caucho de nitrilo (caucho de nitrilo NBR)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24Acero inoxidable 304Caucho Fluoro (FKM)